ARETAČNÍ ČEP

Aretační čepy, také nazývané jako západkové čepy, patří k normovaným konstrukčním součástem, které umožňují rychlé přestavení pohyblivých komponentů stroje. Zatažením za tažný knoflík nebo tažný kroužek se kolík vytáhne z protikusu, aby se díly stroje uvedly do příslušné polohy a tam se následně znovu pevně upnuly. U společnosti KIPP získáte aretační čepy v různých velikostech, tvarech a materiálech. Přitom Vám zaručíme hladkou funkčnost výrobků a rovněž nejvyšší kvalitu a odolnost.

Aretační čepy pro různá použití

Aretační čepy společnosti KIPP nacházejí využití v kyvných přípravcích nebo v otočných přípravcích a rovněž při polohování dorazů. Kromě snadné manipulace je třeba uvést především dlouhou životnost a kvalitu aretačních čepů. U našich aretačních čepů proto dbáme na přesný chod a bezpečnou aretaci v koncové poloze – nezávisle na tom, zda se čep zašroubuje do existujícího závitu nebo se navaří jako hladké provedení. Tak nemají ani nejsilnější příčné síly během obrábění šanci a do jiné aretační polohy lze najet teprve po ručním vysunutí čepu.

Aretační čepy - popis funkce

Pro zaručení vysoké stability a odolnosti proti korozi se aretační čepy KIPP vyrábějí z oceli odolné proti korozi a z nerezové oceli. Úchytka hřibovitého tvaru z plastu nebo nerezové oceli zajišťuje pohodlnou a snadnou obsluhu kónických a válcových čepů. A aby ani montáž na plechové konstrukce a tenkostěnné díly nepředstavovala žádný problém, vyvinula společnost KIPP navíc speciální čep s plochou maticí. Všechny čepy jsou k dispozici ve standardních délkách a průměrech.

KIPP také na vyžádání realizuje aretační čepy v různých speciálních řešeních.